Catalogue | 2012-02
Tarif 2012-02
Un accès rapide et simple grâce aux assistants de sélection :
Le système choix des produits et conseils medias® a été entièrement revu.
Téléchargez le livret technique Schaeffler (STT) pour iPhone ainsi que l’InfoPoint Schaeffler pour iPad
Schaeffler a rejoint l'Association Mondiale de l'Industrie du Roulement - World Bearing Association (WBA). Plus d’informations sur :
Notre médiathèque vous propose de la documentation technique, des vidéos et des photos du groupe Schaeffler et de ses produits.
Médiathèque

Catalogue | 2009-11
Roulements (HR1)
Roulements à billes Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles Galets de roulement Paliers de vis à roulement Roulements auto-aligneurs, paliers auto-aligneurs Corps de palier Accessoires
Le module gratuit de BEARINX®-online pour le calcul de systèmes de guidages linéaires à recirculation
Linéaire • EasySolution
Schaeffler France est la filiale du groupe Schaeffler en France.
Avec ses marques INA, LuK et FAG, le groupe Schaeffler développe et fabrique des produits de précision pour tout ce qui se déplace dans les machines, les matériels, les véhicules, ainsi que dans l’aéronautique et le spatial.
Après moins de deux années de conception et de réalisation, le groupe Schaeffler a mis en service sur le site de Schweinfurt, mercredi 23/11/2011, le plus grand banc d’essai pour les roulements de grande dimension, le plus moderne et le plus performant. Sur ce banc des roulements d’un poids jusqu’à 15 tonnes et d’un diamètre extérieur maximal de 3,5 m, tels qu‘utilisés dans les éoliennes, peuvent être testés à l’aide d’un vaste programme de simulation dans des conditions proches de la réalité.
Un événement déterminant pour les éoliennesLe groupe Schaeffler augmente ses capacités de Recherche & Développement et d’applications dans le domaine des technologies de revêtement et investit sur le site de Herzogenaurach dans l’extension de son centre de compétences technologiques „Techniques de Surfaces“. Avec ses nouvelles installations de traitements de surface et ses nouveaux équipements pour la Recherche & Développement, Schaeffler assure la poursuite de sa croissance.
Plus de capacités pour le développement et la réalisation en série de revêtements de surface multifonctionnels.La Chancelière Dr. Angela Merkel s’est rendue sur le stand Schaeffler lors de sa visite inaugurale du 64ème salon IAA, un des salons automobiles mondiaux les plus importants. La Chancelière a été accueillie par Maria-Elisabeth Schaeffler, Georg F. W. Schaeffler, Président du Conseil de Surveillance et Dr. Juergen M. Geissinger, Président du Directoire. Elle s’est informée sur les développements en cours en matière de mobilité écoénergétique.
Schaeffler présente des technologies innovantes pour la mobilité écoénergétique de demainNous avons le plaisir de vous présenter dans cette revue ainsi qu’au Salon de Hanovre beaucoup de nouveautés, comme par exemple l’axe rotatif le plus performant au monde, solutions roulements très performantes pour machines de grandes dimensions, nouveautés pour les broches principales, révolution dans les entraînements directs : le nouveau moteur couple RKI, solutions linéaires pour applications de très grandes dimensions
added competence 2011 / 2012Le domaine d’activité INA Technologie Linéaire du groupe Schaeffler propose à ses clients un nouveau module de calcul pour les systèmes de guidages à recirculation sur rail profilé.
EMO 2011: Linear EasySolutionLa Division INA Technologie Linéaire du groupe Schaeffler propose désormais des systèmes de positionnement multi-axes complets.
EMO 2011: INA Technologie Linéaire pour systèmes de positionnement multi-axesLes besoins actuels d’usiner des pièces lourdes de grandes dimensions avec des efforts d’usinage élevés, comme celles destinées aux installations pour les énergies renouvelables, ont également une incidence sur la capacité des guidages linéaires.
EMO 2011: INA Technologie Linéaire pour des pièces à usiner lourdes de grandes dimensions.Cette année, le groupe Schaeffler a présenté au Salon Zellcheming des produits et des services destinés aux machines et aux installations de l’industrie du papier. L’industrie des pâtes et papiers s’est donnée rendez-vous à la Rhein-Main-Halle de Wiesbaden du 28 au 30 juin 2011.
Solutions innovantes pour plus de sécurité et d’économie dans l’industrie du papierLa gamme de produits FAG Temp Check permet de mesurer en continu la température en surface de composants dans de nombreux domaines d’applications. -Mesure de la température avec et sans contact; - Adapté pour les matériaux solides et les fluides; - Facilité d’utilisation et de lecture des relevés de mesure; - Utilisable sur des objets difficilement accessibles et sur des composants en rotation
Mesure de la température – manipulation facile et économiqueLes paliers lisses en composite métal/polymère sont des paliers qui possèdent un très faible encombrement radial ou axial. Ils ont un fonctionnement silencieux et conviennent particulièrement bien lorsque le palier doit supporter des charges élevées avec des mouvements de rotation et d’oscillation relativement lents. Les produits sont disponibles en tant que bagues, bagues à collerette et rondelles ainsi qu’en deux différentes matières.
sans entretien entretien réduit pièces spéciales, matières spéciales